Dykrör
E37920
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
Dykrör
E37920
THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150
- Tillförlitligt skydd mot aggressiv media och höga flödeshastigheter
- Möjliggör byte av temperaturgivaren under en pågående process
- Robust hölje i rostfritt stål med hög trycktålighet
- Enkel processanslutning via klämadapter
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
Applikation
Utförande | för anslutning av mätelement EL = 150 mm |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 25 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 392 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | 1/2" NPS Ø 6 mm passar både G1/2 och 1/2" NPT |
Processanslutning | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | ≤ 0,6 / - |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 115 |
Borrlängd BL [mm] | 152,4 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|