Svetsdykrör för temperaturgivare
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
Svetsdykrör för temperaturgivare
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
- Tillförlitligt skydd mot aggressiv media och höga flödeshastigheter
- Möjliggör byte av temperaturgivaren under en pågående process
- Hög trycktålighet
- Enkel processanslutning via adapter
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
Applikation
Utförande | för anslutning av mätelement EL = 83 mm |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 160 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 58,3 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
Givaranslutning | G 3/8 Invändig gänga Ø 3 mm |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 12 mm |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | < 0,4 / - |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 70 |
Borrlängd BL [mm] | 83 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|