Svetsadapter för processgivare
E38827
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25
Svetsadapter för processgivare
E38827
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25
- Svetsadapter för processgivare
- För användning i industriella och hygieniska applikationer
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 120 | |
---|---|---|
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 8,2 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | G 1/8 Invändig gänga Ø 3 mm |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 18 mm ; nominell rörstorlek: DN25...DN100; tjocklek av rörvägg: 1,25 mm |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | < 0,4 / - |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|