- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Anslutnings-/förlängningskablar, mobila kameror
- E3M124
Anslutningskabel
E3M124
MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED
Anslutningskabel
E3M124
MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED
Applikation
Speciella egenskaper | För användning i släpkedja |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...105 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 90,7 | ||
---|---|---|---|
För användning i släpkedja | ja | ||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, TPU, svart |