- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Anslutnings-/förlängningskablar, mobila kameror
- E3M131
Anslutningskabel hona
E3M131
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M
Anslutningskabel hona
E3M131
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M
- Tillförlitlig anslutning av mobila kameror med videoutgång
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 134,6 | ||
---|---|---|---|
Mått [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Material | PUR | ||
Gjuten-body material | PUR | ||
Material mutter | formgjuten zink | ||
För användning i släpkedja | ja | ||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad |
---|