- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Anslutnings-/förlängningskablar, mobila kameror
- E3M159
Förlängningskabel
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
Förlängningskabel
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
- För tillförlitlig anslutning av mobila 3D-kameror
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Applikation
Speciella egenskaper | skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | förlängning för O3M anslutningskabel för 3D Smartsensor mobil med analog videoutgång PAL |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Mekaniska data
Vikt [g] | 274,3 | ||
---|---|---|---|
Mått [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||
Material | kapsling: PUR; Packning: FKM; Kontaktstift: CuSn6 förnicklad och förtennad | ||
Material mutter | rostfritt stål (1.4305 / 303) | ||
För användning i släpkedja | ja | ||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, TPU, svart, Ø 6 mm, skärmad; Impedans 75 Ω |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
---|