- Produkter
- Anslutningsteknik
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- Enhetsanslutningskablar för kontrollsystem
- E3M178
Kabel med anslutning
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Kabel med anslutning
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 36 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; (stickkontakt M12) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1209 |
---|---|
Gjuten-body material | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Material mutter | PBT-GF30 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - AMP-kontakt
Anslutning: 1 x AMP-Junior Timer; Gjuten kåpa: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, svart; Låsning: PBT-GF30 |
Elektrisk anslutning
kabel: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + 3 x 2,5 mm², PVC + (ge skärm med ringkabelklack (M5) ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt Video 0 ... Video 3
Anslutning: 4 x M12, rak; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Honkontakt CAN 0 ... CAN 1
Anslutning: 2 x M12, rak; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Honkontakt CAN 2 ... CAN 3
Anslutning: 2 x M12, rak; kodning: A |