Anslutningskabel
E3R101
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M
Anslutningskabel
E3R101
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Dämpning [dB/m] | 1,6 |
Internresistans (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -10...60 |
Kapslingsklass | IP 54 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 88,307 |
---|---|
Min. böjradie [mm] | 16,5; (enkel; 15 x 3,3 mm min. 10x kabeldiametern) |
Material | kapsling: : PBT-GF20 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - 2D/3D kamera
Anslutning: 1 x HFM-Dual, rak |
Elektrisk anslutning
kabel: 1 m, svart, Ø 3,3 mm |
Elektrisk anslutning - Video Processing Unit
Anslutning: 2 x HFM-Single, rak |