Anslutningskabel
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Anslutningskabel
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Applikation
Speciella egenskaper | För användning i släpkedja |
---|---|
Resistent mot olja | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Dämpning [dB/m] | 1,6 |
Internresistans (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -10...60 |
Kapslingsklass | IP 54 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 340,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | kabel: PUR svart | ||||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||||
För användning i släpkedja |
|
Tillbehör
Nödvändiga tillbehör |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 2 x HF-Single, rak |
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, svart, Ø 5,6 mm |