Adapter för processgivare
E40096
ADAPTER SI1/G1/2/VA
Adapter för processgivare
E40096
ADAPTER SI1/G1/2/VA
- För installation av flödes- och temperaturgivare i behållare och rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Lämplig för vätskor och gaser
- Mycket hög, tillförlitlig överbelastningstrycktålighet
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Applikation | för industriell montering |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Tryckhållfasthet [bar] | 100 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 57,9 |
---|---|
Mått [mm] | M18 x 1,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1,5 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 50 |
Givaranslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 |
Insticksdjup [mm] | 21; (Mätsond SID, SFD, TN) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |