• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. T-stycken
  5. E40102

T-Stycke med skärringskoppling

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

T-Stycke med skärringskoppling

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

  • Säker installation av processgivare i rör
  • För användning i industriella miljöer
  • Adapter för att säkerställa korrekt nedsänkningsdjup
  • Hög trycktålighet
  • Robust hölje av rostfritt stål
Applikation
Utförande för givare och adapter med processanslutning M26x1,5
Applikation för industriell montering
Media flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet [bar] 300
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data
Vikt [g] 378,8
Material rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning M26 x 1,5 Invändig gänga
Processanslutning G 1/2
Tillbehör
Tillbehör (alternativ)
Adapter: 1 x M18 x 1,5, för direktanslutning av flödesgivare, E40104
Anmärkning
Anmärkning
använd en smörjande pasta passande och godkänd för ändamålet
observera installtionen av kompressionsringbeslagen
Förpackning 1 antal