Svetsadapter för processgivare
E40113
WELDING ADAPTER SI
Svetsadapter för processgivare
E40113
WELDING ADAPTER SI
- Svetsadapter för processgivare
- För användning i industriella miljöer
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög trycktålighet
Applikation
Applikation | för industriell montering |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 77,3 |
---|---|
Mått [mm] | M18 x 1,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1,5 |
Material | stål (1.0570 / S355J2) bronserad |
Givaranslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 22 mm |
Insticksdjup [mm] | 15; (Mätsond SID, SFD, TN) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|