Klämfäste för processgivare
E40160
CLAMP ADAPTER R1/2
Klämfäste för processgivare
E40160
CLAMP ADAPTER R1/2
- För installation av flödesgivare i rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Enkel justering av givarens nedsänkningsdjup
- Mycket hög, tillförlitlig överbelastningstrycktålighet
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för flödesvakter/givare Ø 10 mm |
---|---|
Applikation | för industriell montering |
Montage | Klämfäste |
Media | flytande och gasformiga medier |
Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 80 |
---|---|
Material | rostfritt stål |
Givaranslutning | Ø 10 mm |
Processanslutning | gängad anslutning R 1/2 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|