Adapter för flödesgivare
E40180
ADAPTER G1-R3/4/V4A
Adapter för flödesgivare
E40180
ADAPTER G1-R3/4/V4A
- För installation av flödesgivare i rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Lämplig för ultraljudsgivare och magnetisk-induktiva givare
- Begärda tätningar medföljer enheten
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för flödesvakter/givare Typ SM8, SU8 |
---|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 381,5 |
---|---|
Material | Adapter: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Givaranslutning | G 1 |
Processanslutning | gängad anslutning R 3/4 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 2 antal |
---|