• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Mounting Adapter
  5. E40199

Adapter för flödesgivare

E40199

REDADAPT G1/2"-R1/2"

Adapter för flödesgivare

E40199

REDADAPT G1/2"-R1/2"

  • För installation av flödesgivare i rör
  • Enkel, snabb och säker montering
  • Lämplig för magnetisk-induktiva givare
  • Begärda tätningar medföljer enheten
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
  • acs
  • reg31
Applikation
Utförande för flödesvakter/givare SM6
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data
Vikt [g] 251
Material Adapter: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Packning: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm
Givaranslutning G 1/2
Processanslutning gängad anslutning R 1/2
Tätning Planpackningsända
Tillbehör
Ingående delar
Tätningsringar: 2
Anmärkning
Förpackning 2 antal