Adapter för flödesgivare
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
Adapter för flödesgivare
E40200
REDADAPT G1/2"-1/2NPT
- För installation av flödesgivare i rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Lämplig för magnetisk-induktiva givare
- Begärda tätningar medföljer enheten
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för flödesvakter/givare SM6 |
---|---|
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 16 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 264,5 |
---|---|
Material | Adapter: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Packning: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Givaranslutning | G 1/2 |
Processanslutning | gängad anslutning 1/2" NPT |
Tätning | Planpackningsända |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 2 antal |
---|