Adapter för flödesgivare
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
Adapter för flödesgivare
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
- För installation av flödesgivare i rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Hög tillåtet överbelastningstrycktålighet
- Begärda tätningar medföljer enheten
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för flödesvakter/givare Typ SM2, SM9 |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1519,5 |
---|---|
Material | Adapter: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Packning: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
Givaranslutning | G 2 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 1/2 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 2 antal |
---|