Skärringskoppling
E40260
COMPRESSION FITTING G3/4
Skärringskoppling
E40260
COMPRESSION FITTING G3/4
- För snabb och enkel montering av temperaturgivare
- Användarvänlig inställning av givarens begärda nedsänkningsdjup
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög trycktålighet
Applikation
Montage | Skärringskoppling |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 50 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 159,3 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: FKM |
Givaranslutning | Ø 8 mm |
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|