Svetsadapter för processgivare
E40265
WELDING ADAPT D8
Svetsadapter för processgivare
E40265
WELDING ADAPT D8
- Svetsadapter för processgivare
- För användning i industriella och hygieniska applikationer
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög trycktålighet
- Enkel justering av givarens nedsänkningsdjup
Applikation
Montage | Klämfäste |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 50 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 41,05 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 13,7 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | Ø 8 mm |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 13,7 mm |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|