Skärringskoppling
E40268
COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN
Skärringskoppling
E40268
COMPRESSION FITTING G3/4 METALLIC SEALIN
- För snabb och enkel montering av temperaturgivare
- Användarvänlig inställning av givarens begärda nedsänkningsdjup
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög trycktålighet
Applikation
Montage | Skärringskoppling |
---|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 161 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Givaranslutning | Ø 8 mm |
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|