• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Mounting Adapter
  5. E40269

Skärringskoppling

E40269

COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP

Skärringskoppling

E40269

COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP

  • För snabb och enkel montering av flödesgivare
  • Användarvänlig inställning av givarens begärda nedsänkningsdjup
  • Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
  • Hög trycktålighet
Applikation
Montage Skärringskoppling
Tryckhållfasthet [bar] 1
Hänvisning till tryckangivelse
50 bar Vid svetsfästet
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data
Vikt [g] 91,5
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning Ø 8 mm
Processanslutning Ø 23 mm
Anmärkning
Förpackning 1 antal