Svetsadapter för nivågivare
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
Svetsadapter för nivågivare
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
- Säker installation av nivågivare i en behållare
- För användning i industriella miljöer
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Enkel justering av givarens nedsänkningsdjup
Applikation
Utförande | för kapacitiva nivågivare LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montage | Klämfäste |
Tryckhållfasthet [bar] | 0,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...80 |
---|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 394,5 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Material | fläns: rostfritt stål; Låsmutter: rostfritt stål; distanshylsa: Mässing; Klämring: FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 6...9 |
Givaranslutning | Ø 16 mm |
Processanslutning | Svetsadapter Ø 50 mm |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|