Monteringsfläns för nivågivare
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
Monteringsfläns för nivågivare
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
- Valfritt vid användning av kapacitiva nivågivare
- Enkel, snabb montering med låg kostnad i tankens lock
- Användarvänlig inställning av givarens begärda nedsänkningsdjup
- Stabil fastsättning av givaren med klämfästning
Applikation
Utförande | för kapacitiva nivågivare LK, LI, LT, LL |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 0,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 121 |
---|---|
Material | fläns: Aluminium eloxerad; Låsmutter: rostfritt stål; distanshylsa: Mässing; Klämring: FKM; Packning: tesnit |
Åtdragningsmoment [Nm] | 6...9 |
Givaranslutning | Klämanslutning Ø 16 mm |
Processanslutning | fläns |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|