Klämfäste för processgivare
E43019
FITTING LI G3/4/D16
Klämfäste för processgivare
E43019
FITTING LI G3/4/D16
- För installation av kapacitiva nivågivare i behållare
- Enkel, snabb och säker montering
- Användarvänlig inställning av givarens begärda nedsänkningsdjup
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | för kapacitiva nivågivare LI |
---|---|
Montage | Klämfäste |
Tryckhållfasthet [bar] | 0,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 67,8 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 31 / L = 36 |
Material | Mässing förnicklad; TPE; Packning: FKM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 10 |
Givaranslutning | Ø 16 mm |
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|