- Produkter
- Tillbehör
- Enhetsskydd
- Enhetsskydd
- E43100
Skyddsrör för kapacitiva nivågivare
E43100
CLIMATIC TUBE L=264
Skyddsrör för kapacitiva nivågivare
E43100
CLIMATIC TUBE L=264
- Valfritt vid användning av kapacitiva nivågivare
- För användning i vatten och vattnig media med temperature > 35 C
- Enkel, snabb och säker montering
- Effektivt skydd mot inträngning av vatten
Applikation
Utförande | för kapacitiva nivågivare LK, LI |
---|---|
Media | vatten; vattenbaserade media |
Medietemperatur [°C] | 0...65 |
Tryckhållfasthet [bar] | 0,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 20...60 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 86 |
---|---|
Material | PP-H; NBR |
Längd L [mm] | 264 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|