• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Enhetsskydd
  4. Enhetsskydd
  5. E43101

Skyddsrör för kapacitiva nivågivare

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

Skyddsrör för kapacitiva nivågivare

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

  • Valfritt vid användning av kapacitiva nivågivare
  • För användning i vatten och vattnig media med temperature > 35 C
  • Enkel, snabb och säker montering
  • Effektivt skydd mot inträngning av vatten
Applikation
Utförande för kapacitiva nivågivare LK, LI
Media vatten; vattenbaserade media
Medietemperatur [°C] 0...60
Tryckhållfasthet [bar] 0,5
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 20...60
Mekaniska data
Vikt [g] 140,5
Material PP-H; NBR
Längd L [mm] 472
Anmärkning
Förpackning 1 antal