Monteringsfläns för nivågivare
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
Monteringsfläns för nivågivare
E43202
FLANGE PLATE 65-80/G3/4
- Valfritt när nivågivare med guided wave-radar används
- Enkel, snabb montering med låg kostnad i tankens lock
Applikation
Utförande | för nivågivare LR |
---|---|
Tanktryck [bar] | -1...16; (beroende på använd tätning) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 196,4 |
---|---|
Material | fläns: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 6...9 |
Givaranslutning | gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga |
Processanslutning | fläns Ø 80 mm |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|