• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Mounting Adapter
  5. E43311

Processadapter Tri-Clamp

E43311

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A

Processadapter Tri-Clamp

E43311

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A

  • För installation av processgivare i behållare och rör
  • Enkel, snabb och säker montering
  • Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
  • Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
  • Hög trycktålighet
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Applikation
Utförande med läckageborrning
Tryckhållfasthet [bar] 25
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] 25
Mekaniska data
Vikt [g] 203
Material rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning G 1/2 tätningskon
Processanslutning Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar 0,4 / 4
Anmärkning
Förpackning 1 antal