• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Svetsadapter
  5. E43319

Svetsadapter för processgivare

E43319

ADAPT G1/2 WELDING POT

Svetsadapter för processgivare

E43319

ADAPT G1/2 WELDING POT

  • Svetsadapter för processgivare
  • För användning i industriella och hygieniska applikationer
  • Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
  • Hög trycktålighet
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Applikation
Utförande lång design för längre installationsdjup
Tryckhållfasthet [bar] 50
Hänvisning till tryckangivelse
för anslutningen givare - adapter
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data
Vikt [g] 200
Material rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning G 1/2 tätningskon
Processanslutning Svetsadapter Ø 50 mm
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar 0,4 / 4
Anmärkning
Förpackning 1 antal