Processadapter SMS-röranslutning
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
Processadapter SMS-röranslutning
E43344
ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"
- För installation av processgivare i behållare och rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
- Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Hög trycktålighet
Applikation
Utförande | med läckageborrning |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 570,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
Givaranslutning | G 1/2 tätningskon |
Processanslutning | SMS röranslutning DN50 (2") |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | < 0,8 / 8 |
Tätning | metall till PEEK |
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866 | H3 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|