Adapter för processgivare
E43917
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/DN1,5
Adapter för processgivare
E43917
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/DN1,5
- För installation av processgivare i behållare och rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Hög trycktålighet
Applikation
Utförande | med läckageborrning | |
---|---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 150 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 199 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
Givaranslutning | G 1/2 |
Processanslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|