läckagetest G1/2 konisk tätning PEEK TÄTNING
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
läckagetest G1/2 konisk tätning PEEK TÄTNING
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
- För svetsadapter läckagekontroller
Applikation
Utförande | läckagetest för G1/2 konisk tätningssvetsadapter med PEEK tätning |
---|---|
Applikation | läckagetest efter svetsning och vid behov slipprocess |
Tryckhållfasthet [bar] | 10 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 161,6 |
---|---|
Material | tätningsbricka: rostfritt stål (1.4305 / 303); snabb kontakt: Aluminium; Packning: PEEK; O-ring: FKM; Packning: Stål förzinkat med NBR-innerring; testa adapter: rostfritt stål (1.4305 / 303); Cylinderskruv: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 20...25 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 tätningskon |
Tätning för processanslutning | PEEK |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|