Mäthjul
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
Mäthjul
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
- För användning tillsammans med pulsgivare
- För exakt mätning av bandhastighet
- För exakt linjär mätning i tvärgående skärprocesser
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | gummi |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 519 |
---|---|
Innerdiameter [mm] | 10 |
Ytterdiameter [mm] | 159,16 |
Material | hjul: Aluminium; ytkaraktäristik: PU |
Åtdragningsmoment [Nm] | 3; (Monteringsskruv) |
Ythårdhet | 60 Shore A |
Omkrets [mm] | 500 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|