Konfektionierbar hankontakt
E60123
SSTGK120MKRFKSG
Konfektionierbar hankontakt
E60123
SSTGK120MKRFKSG
- För inkrementella pulsgivare med 12-polig M23-kontakt
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Säker kabelanslutning tack vare lödning
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 4,5...30 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...125 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 44,8 |
---|---|
Mått [mm] | 28 x 28 x 52 |
Material | Mässing plastmantlad; PA 6.6 svart |
Gjuten-body material | mässing / PA 6.6, plastmantlad |
Material mutter | Mässing, plastmantlad / PA 6.6, plastmantlad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Lödanslutning: ...1 mm² |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: mässing / PA 6.6, plastmantlad; Låsning: Mässing, plastmantlad |
---|