Mäthjul
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
Mäthjul
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
- För användning tillsammans med pulsgivare
- För exakt mätning av bandhastighet
- För exakt linjär mätning i tvärgående skärprocesser
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | räfflad plast |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 64,5 |
---|---|
Innerdiameter [mm] | 6 |
Ytterdiameter [mm] | 63,66 |
Material | hjul: Aluminium; ytkaraktäristik: PU |
Ythårdhet | 90 Shore A |
Omkrets [mm] | 200 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|