Lös honkontakt
E60174
SDOGJ120MSLFKPG
Lös honkontakt
E60174
SDOGJ120MSLFKPG
- För inkrementella pulsgivare med 12-polig M18-kontakt
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Säker kabelanslutning tack vare lödning
- Robust metallversion
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 4,5...30 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 55,3 |
---|---|
Mått [mm] | 18 x 18 x 60 |
Material | Mässing förnicklad |
Gjuten-body material | Mässing, förnicklad |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Lödanslutning: ...0,25 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M18, rak; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|