Lös honkontakt
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
Lös honkontakt
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Stort driftstemperaturintervall
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- För inkrementella pulsgivare med 12-polig M18-kontakt
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 4,5...30 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 69,4 |
---|---|
Mått [mm] | 37 x 20 x 53 |
Material | Mässing förnicklad |
Gjuten-body material | Mässing, förnicklad |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Lödanslutning: ...0,25 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M18, vinklad; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|