bälg koppling
E60215
COUPLING V4A
bälg koppling
E60215
COUPLING V4A
- Frigångsfri överföring av roterande rörelser
- Effektiv vibrationsdämpning
- Utmärkt kompensering av uppriktningsfel
- Låg styvhet i vridfjädern
- Små återställningskrafter
Mekaniska data
Vikt [g] | 36,5 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Material | fläns: 1.4404 (V4A/316L); Bälg: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Åtdragningsmoment [Nm] | monteringsskruvar: 150 Ncm |
Ytterdiameter D [mm] | 20 |
Innerdiameter 1 [mm] | 6 |
Innerdiameter 2 [mm] | 10 |
Kopplingens djup [mm] | 6,4 |
Klämskruv [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Längd [mm] | 29 |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 10000 |
Max. axiel axelbelastning [mm] | ± 0,4 |
Max. radiell axelavvikelse [mm] | ± 0,25 |
Max. vinkelavvikelse [°] | ± 4,0 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |