- Produkter
- Tillbehör
- Monteringstillbehör och fixeringsteknik
- Monteringstillbehör för pulsgivare
- E61438
fjädrande arm för pulsgivare
E61438
ENCODER SPRING ARM
fjädrande arm för pulsgivare
E61438
ENCODER SPRING ARM
- För användning med pulsgivare i kombination med mäthjul
- Steglös inställbar förspänning
- Lasergraverad skala som inställningshjälp
- Modulärt montagekoncept
- Bytbar dämpningsriktning för upp eller nedåtgående rörelser
Applikation
Utförande | för pulsgivare med klämfläns |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...60 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 527,1 |
---|---|
Installationshänvisning | kan monteras från båda sidor |
Mått [mm] | 180 x 65,9 x 75 |
Ytterdiameter [mm] | 300 |
Material | Aluminium eloxerad; Fjäder: rostfritt stål (1.4310 / 301) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 4,3 |
Max. vinkelavvikelse [°] | 45 |
Manövreringskraft [N] | 10...30 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
diagram och grafer
Installationshänvisning
|
|
---|