dragvajermekanism för pulsgivare
E61439
DRAW WIRE 1900
dragvajermekanism för pulsgivare
E61439
DRAW WIRE 1900
Produktegenskaper
Axelutförande | solid axel |
---|---|
Axeldiameter [mm] | 6 |
Applikation
Utförande | för pulsgivare med 58 mm synkrofläns och 6 mm fast axel |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet | ± 0,02 % FSO |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 0,006 % FSO |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 5...95; (ej kondenserande) |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toppfläns diameter [mm] | 58 | ||||||||||||
Material | kapsling: Aluminium; kabel: rostfritt stål polyamidcoated | ||||||||||||
Axelutförande | solid axel | ||||||||||||
Axeldiameter [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. mätlängd [mm] | 1900 | ||||||||||||
Diameter på kabeltrumma [mm] | 150 | ||||||||||||
Kabeldiameter [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Kabelanslutning | 5,5; (ögla) | ||||||||||||
Kabelegenskaper |
|
||||||||||||
Fästelement | Synkrofläns |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
diagram och grafer
Installationshänvisning
|
|
---|