dragvajermekanism för pulsgivare
E61444
DRAW WIRE 15000
dragvajermekanism för pulsgivare
E61444
DRAW WIRE 15000
Produktegenskaper
Axelutförande | solid axel |
---|---|
Axeldiameter [mm] | 6 |
Applikation
Utförande | för pulsgivare med 58 mm synkrofläns och 6 mm fast axel |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet | ± 0,01 % FSO |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 0,001 % FSO |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 5...95; (ej kondenserande) |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 3824,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 115 x 180,7 x 115 | ||||||||||||
Toppfläns diameter [mm] | 58 | ||||||||||||
Material | kapsling: Aluminium eloxerad; kabel: rostfritt stål polyamidcoated | ||||||||||||
Axelutförande | solid axel | ||||||||||||
Axeldiameter [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. mätlängd [mm] | 15000 | ||||||||||||
Diameter på kabeltrumma [mm] | 315 | ||||||||||||
Kabeldiameter [mm] | 1 | ||||||||||||
Kabelanslutning | 20,2; (ögla) | ||||||||||||
Kabelegenskaper |
|
||||||||||||
Fästelement | Synkrofläns |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
diagram och grafer
|
|
---|