Slagtåligt skyddshölje för AS-Interface moduler och AirBoxar
E7000A
ATEX unit protection
Slagtåligt skyddshölje för AS-Interface moduler och AirBoxar
E7000A
ATEX unit protection
- Tillförlitligt stötskyddshölje för AS-i-moduler och AirBoxes
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Snabb och enkel montering och fastsättning
Applikation
Utförande | för ATEX ClassicLine-moduler och ATEX-airboxar |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 441,5 |
---|---|
Mått [mm] | 106,8 x 117,6 x 173 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1.4016 / 430); skruvar med kullrigt huvud: rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|