- Produkter
- E70096
AS-Interface flatkabelövergång
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
AS-Interface flatkabelövergång
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
- För övergång från platt AS-i-kabel till M12-kontakt
- För att utöka AS-i-nätverket med stjärnor
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Alternativartiklar: E75005 Produktjämförelse: E70096 / E75005 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Utförande | AS-i |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 17,9 |
---|---|
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |