Lös honkontakt
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
Lös honkontakt
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 54,2 |
---|---|
Mått [mm] | 27 x 27 x 83 |
Gjuten-body material | PBT |
Material mutter | formgjuten zink |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 8...10 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: formgjuten zink |
---|