Kontakt
E70231
Screw terminals / 100 pcs.
Kontakt
E70231
Screw terminals / 100 pcs.
- Användarvänlig anslutning av styrskåpsmoduler
- Underhållsfria kontakter
- Enkel och snabb kabeldragning med insticksskruvanslutningar
Elektriska data
Max. lastström [A] | 20; (2,5 mm²) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...100 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 698,5 |
---|---|
Material | strömledande delar: kopparlegering förzinkad; PA |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,5 |
Anmärkning
Förpackning | 100 antal |
---|
Elektrisk anslutning
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm |