Klämanslutning för DIN-skena
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
Klämanslutning för DIN-skena
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- Användarvänlig anslutning av styrskåpsmoduler
- Underhållsfria kontakter
- Enkel och snabb kabeldragning med klämplintar
Elektriska data
Max. lastström [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...115 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 41,1 |
---|---|
Material | strömledande delar: kopparlegering förzinkad; PA |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,5 |
Anmärkning
Förpackning | 6 antal |
---|
Elektrisk anslutning
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |