AS-Interface flatkabelsplitter
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
AS-Interface flatkabelsplitter
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
- Tillförlitlig distribution av AS-i-spänningen eller den externa 24 V-strömförsörjningen
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
Applikation
Utförande | AS-i / 24 V |
---|---|
Applikation | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin |
Elektriska data
Skyddsklass | III |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 8 |
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 80; (31 °C; minskar linjärt till 50% (40 °C)) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Föroreningsgrad | 2 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 101,5 |
---|---|
Material | metalldelar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Gummi packning för kontaktstift: FPM; O-ring: EPDM |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2,5; (låsmuttrar) |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|