AS-Interface flatkabelövergång
E70455
FC Splitter ye ProcessL
AS-Interface flatkabelövergång
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Applikation
Utförande | AS-i |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Utgångar
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] | 2 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 47 |
---|---|
Material | metalldelar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Gummi packning för kontaktstift: FPM; O-ring: EPDM |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|