- Produkter
- E70471
AS-Interface flatkabelövergång
E70471
Flat cable connector M12
AS-Interface flatkabelövergång
E70471
Flat cable connector M12
- För övergång från platt AS-i-kabel till M12-kontakt
- För att utöka AS-i-nätverket med stjärnor
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Alternativartiklar: E75471 Produktjämförelse: E70471 / E75471 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Utgående artikel
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 15,6 |
---|---|
Material | Packning: EPDM; kapsling: PA; O-ring: EPDM; skruvar: rostfritt stål (1.4305 / 303); Låsmutter: rostfritt stål (1.4305 / 303); Kontaktstift: brons guldpläterad |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,35 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: M12; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
---|