- Produkter
- E70487
AS-Interface flatkabelövergång
E70487
FC Splitter ASI/AUX M12
AS-Interface flatkabelövergång
E70487
FC Splitter ASI/AUX M12
- För övergång från platt AS-i-kabel till M12-kontakt
- För att utöka AS-i-nätverket med stjärnor
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: E70587 Produktjämförelse: E70487 / E70587 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Utgångar
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 40 |
---|---|
Mått [mm] | 40 x 32,5 x 35 |
Material | PA 6.6-GF25 |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 1,65 |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: M12; kodning: A |
---|